카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
F201CSN2-300
Milwaukee Valve
Ball Valves
Industrial
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/ball_valves/industrial/f20_series_asmtab.prj},{NB=F201CSN2-300},{VS=3},{VSPN=300},{SERIES=F20},{CLASS=1},{BOMAT=C},{BSMAT=S},{SEMAT=NXT},{OPERATOR=Lever},{IO=B},{MATL=Material/Specification},{A=8.95},{J=0.00},{L=0.00},{M=0.00},{LOD=},{ROW=5},{S=1},{PPATH=f20_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
F20 Series - 2 Piece Full Port Flanged Ball Valve
Bill of material
F201CSN2-300
Part No.
F201CSN2-300
F201CSN2-300
Valve Size
3
3
인치
Series
F20
ANSI Class
150
300
150
300
Body Material
Carbon Steel (WCB)
Stainless Steel (CF8M)
Carbon Steel (WCB)
Stainless Steel (CF8M)
Ball/Stem Material
Stainless Steel (316)
Monel (400)
Stainless Steel (316)
Monel (400)
Seat Material
NXT
Operator
Lever
Lever
Material List
Material/Specification
A
8.95
8.95
인치
B
3.54
3.54
인치
C
7.48
7.48
인치
D
3.41
3.41
인치
E
8.00
8.00
인치
F
4.72
4.72
인치
G
6.09
6.09
인치
H
6.94
6.94
인치
J
0.00
0.00
인치
K
0.00
0.00
인치
L
0.00
0.00
인치
M
0.00
0.00
인치
N (B.C.)
6.00
6.00
인치
P (QTY)
0.75 (4)
0.75 (4)
인치
Q
2x45.0
2x45.0
°
R x Q
8x90
8x90
°
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Weight
56.4
56.4
lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성