??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
F2-6 - F2-6
Bill of material
F2-6
DD
203 mm
D
36 mm
H
50 mm
H2
12 mm
A
60 mm
G
8.5 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей