??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
F2-6 - F2-6
Bill of material
F2-6
DD
203 mm
D
36 mm
H
50 mm
H2
12 mm
A
60 mm
G
8.5 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen