F1C1-322512-R33M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-322512-R33M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_322512_r33m/f1c1_322512_r33m.prj},{NB=F1C1-322512-R33M},{PN=F1C1-322512-R33M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 0.33 uH, 8.1A, 1LN, 3.20 x 2.50mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=0.33},{CURRENT=8.1},{SATURATION=9.5},{DCR=14},{TF=1000},{MH=1.2},{DIMENSIONS=3.20 x 2.50 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=114}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_322512_r33m
Bill of material
F1C1-322512-R33M
Part Number
F1C1-322512-R33M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.33 uH, 8.1A, 1LN, 3.20 x 2.50mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
0.33
uH
Current
8.1
A
Saturation
9.5
A
DCR
14
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
1.2
mm
Dimensions Max
3.20 x 2.50 x 1.2
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성