??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_322512_100m
Bill of material
F1C1-322512-100M
Part Number
F1C1-322512-100M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 10.0 uH, 1.8 A, 1LN, 3.20 x 2.50mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
10 uH
Current
1.8 A
Saturation
1.9 A
DCR
230 Ohm
Test Frequency
1000 KHz
Max Height
1.2 mm
Dimensions Max
3.20 x 2.50 x 1.2 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés