F1C1-322510-1R5M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-322510-1R5M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_322510_1r5m/f1c1_322510_1r5m.prj},{NB=F1C1-322510-1R5M},{PN=F1C1-322510-1R5M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 1.5 uH, 3.6A, 1LN, 3.20 x 2.50mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=1.5},{CURRENT=3.6},{SATURATION=4.4},{DCR=42},{TF=1000},{MH=1},{DIMENSIONS=3.20 x 2.50 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=96}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_322510_1r5m
Bill of material
F1C1-322510-1R5M
Part Number
F1C1-322510-1R5M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1.5 uH, 3.6A, 1LN, 3.20 x 2.50mm Footprint, 1mm Height Profile
Inductance
1.5
uH
Current
3.6
A
Saturation
4.4
A
DCR
42
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
1
mm
Dimensions Max
3.20 x 2.50 x 1
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성