??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_252012_r22m
Bill of material
F1C1-252012-R22M
Part Number
F1C1-252012-R22M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.22 uH, 7.6A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
0.22 uH
Current
7.6 A
Saturation
9 A
DCR
14 Ohm
Test Frequency
1000 KHz
Max Height
1.2 mm
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 1.2 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей