F1C1-252010-R68M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-252010-R68M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_252010_r68m/f1c1_252010_r68m.prj},{NB=F1C1-252010-R68M},{PN=F1C1-252010-R68M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 0.68 uH, 5.0A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=0.68},{CURRENT=5},{SATURATION=5.5},{DCR=27},{TF=1000},{MH=1},{DIMENSIONS=2.50 x 2.00 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=78}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_252010_r68m
Bill of material
F1C1-252010-R68M
Part Number
F1C1-252010-R68M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.68 uH, 5.0A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 1mm Height Profile
Inductance
0.68
uH
Current
5
A
Saturation
5.5
A
DCR
27
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
1
mm
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 1
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성