??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_252008_3r3m
Bill of material
F1C1-252008-3R3M
Part Number
F1C1-252008-3R3M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 2.3 uH, 2.1A| 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 0.8mm Height Profile
Inductance
3.3 uH
Current
2.1 A
Saturation
2.1 A
DCR
180 Ohm
Test Frequency
1000 KHz
Max Height
0.8 mm
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 0.8 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés