??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_252008_1r0m
Bill of material
F1C1-252008-1R0M
Part Number
F1C1-252008-1R0M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1.0 uH, 4.0A, 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 0.8mm Height Profile
Inductance
1 uH
Current
4 A
Saturation
4 A
DCR
40 Ohm
Test Frequency
1000 KHz
Max Height
0.8 mm
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 0.8 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей