??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201612_r33m
Bill of material
F1C1-201612-R33M
Part Number
F1C1-201612-R33M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.33u, 7.2A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
0.33 uH
Current
7.2 A
Saturation
7.3 A
DCR
15 Ohm
Test Frequency
1000 KHz
Max Height
1.2 mm
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 1.2 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей