??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201612_2r2m
Bill of material
F1C1-201612-2R2M
Part Number
F1C1-201612-2R2M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 2.2u, 2.9A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
2.2 uH
Current
2.9 A
Saturation
2.7 A
DCR
90 Ohm
Test Frequency
1000 KHz
Max Height
1.2 mm
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 1.2 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés