F1C1-201612-1R5M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-201612-1R5M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_201612_1r5m/f1c1_201612_1r5m.prj},{NB=F1C1-201612-1R5M},{PN=F1C1-201612-1R5M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 1.5u, 3.5A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=1.5},{CURRENT=3.5},{SATURATION=3.5},{DCR=50},{TF=1000},{MH=1.2},{DIMENSIONS=2.00 x 1.60 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=53}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201612_1r5m
Bill of material
F1C1-201612-1R5M
Part Number
F1C1-201612-1R5M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1.5u, 3.5A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
1.5
uH
Current
3.5
A
Saturation
3.5
A
DCR
50
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
1.2
mm
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 1.2
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성