F1C1-201608-1R5M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-201608-1R5M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_201608_1r5m/f1c1_201608_1r5m.prj},{NB=F1C1-201608-1R5M},{PN=F1C1-201608-1R5M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 1.5u, 2.8A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 0.8mm Height Profile},{INDUCTANCE=1.5},{CURRENT=2.8},{SATURATION=2.8},{DCR=85},{TF=1000},{MH=0.8},{DIMENSIONS=2.00 x 1.60 x 0.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201608_1r5m
Bill of material
F1C1-201608-1R5M
Part Number
F1C1-201608-1R5M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1.5u, 2.8A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 0.8mm Height Profile
Inductance
1.5
uH
Current
2.8
A
Saturation
2.8
A
DCR
85
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
0.8
mm
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 0.8
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성