??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201608_100m
Bill of material
F1C1-201608-100M
Part Number
F1C1-201608-100M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 10.0u, 0.9A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 0.8mm Height Profile
Inductance
10 uH
Current
0.9 A
Saturation
0.9 A
DCR
800 Ohm
Test Frequency
1000 KHz
Max Height
0.8 mm
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 0.8 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей