F1C1-201608-100M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-201608-100M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_201608_100m/f1c1_201608_100m.prj},{NB=F1C1-201608-100M},{PN=F1C1-201608-100M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 10.0u, 0.9A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 0.8mm Height Profile},{INDUCTANCE=10},{CURRENT=0.9},{SATURATION=0.9},{DCR=800},{TF=1000},{MH=0.8},{DIMENSIONS=2.00 x 1.60 x 0.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=28}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201608_100m
Bill of material
F1C1-201608-100M
Part Number
F1C1-201608-100M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 10.0u, 0.9A, 1LN, 2.00 x 1.60mm Footprint, 0.8mm Height Profile
Inductance
10
uH
Current
0.9
A
Saturation
0.9
A
DCR
800
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
0.8
mm
Dimensions Max
2.00 x 1.60 x 0.8
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성