F1C1-201210-6R8M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-201210-6R8M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_201210_6r8m/f1c1_201210_6r8m.prj},{NB=F1C1-201210-6R8M},{PN=F1C1-201210-6R8M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 6.8uH, 1.3A, 1LN, 2.00 x 1.20mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=6.8},{CURRENT=1.3},{SATURATION=1.2},{DCR=520},{TF=1000},{MH=1},{DIMENSIONS=2.00 x 1.20 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201210_6r8m
Bill of material
F1C1-201210-6R8M
Part Number
F1C1-201210-6R8M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 6.8uH, 1.3A, 1LN, 2.00 x 1.20mm Footprint, 1mm Height Profile
Inductance
6.8
uH
Current
1.3
A
Saturation
1.2
A
DCR
520
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
1
mm
Dimensions Max
2.00 x 1.20 x 1
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성