F1C1-201210-100M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-201210-100M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_201210_100m/f1c1_201210_100m.prj},{NB=F1C1-201210-100M},{PN=F1C1-201210-100M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 10.0uH, 1.0A, 1LN, 2.00 x 1.20mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=10},{CURRENT=1},{SATURATION=1},{DCR=660},{TF=1000},{MH=1},{DIMENSIONS=2.00 x 1.20 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201210_100m
Bill of material
F1C1-201210-100M
Part Number
F1C1-201210-100M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 10.0uH, 1.0A, 1LN, 2.00 x 1.20mm Footprint, 1mm Height Profile
Inductance
10
uH
Current
1
A
Saturation
1
A
DCR
660
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
1
mm
Dimensions Max
2.00 x 1.20 x 1
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성