F1C1-201208-R33M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-201208-R33M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_201208_r33m/f1c1_201208_r33m.prj},{NB=F1C1-201208-R33M},{PN=F1C1-201208-R33M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 0.33uH, 4.0A, 1LN, 2.00 x 1.20mm Footprint, 0.8mm Height Profile},{INDUCTANCE=0.33},{CURRENT=4},{SATURATION=4.8},{DCR=45},{TF=1000},{MH=0.8},{DIMENSIONS=2.00 x 1.20 x 0.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201208_r33m
Bill of material
F1C1-201208-R33M
Part Number
F1C1-201208-R33M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 0.33uH, 4.0A, 1LN, 2.00 x 1.20mm Footprint, 0.8mm Height Profile
Inductance
0.33
uH
Current
4
A
Saturation
4.8
A
DCR
45
Ohm
Test Frequency
1000
KHz
Max Height
0.8
mm
Dimensions Max
2.00 x 1.20 x 0.8
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성