??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_201208_1r5m
Bill of material
F1C1-201208-1R5M
Part Number
F1C1-201208-1R5M
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 1.5uH, 1.9A, 1LN, 2.00 x 1.20mm Footprint, 0.8mm Height Profile
Inductance
1.5 uH
Current
1.9 A
Saturation
2.5 A
DCR
135 Ohm
Test Frequency
1000 KHz
Max Height
0.8 mm
Dimensions Max
2.00 x 1.20 x 0.8 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей