F1B1-464615-150M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-464615-150m
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_464615_150m/f1b1_464615_150m.prj},{NB=F1B1-464615-150M},{PN=F1B1-464615-150M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 15uH, 0.9A, 450 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.5mm},{INDUCTANCE=15},{CURRENT=0,9},{SATURATION=1,2},{DCR=450},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=4.6 x 4.6 x 1.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=455}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464615_150m
Bill of material
F1B1-464615-150M
Part Number
F1B1-464615-150M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 15uH, 0.9A, 450 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.5mm
Inductance
15
uH
Current
0,9
A
Saturation
1,2
A
DCR
450
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5
mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성