??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464615_150m
Bill of material
F1B1-464615-150M
Part Number
F1B1-464615-150M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 15uH, 0.9A, 450 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.5mm
Inductance
15 uH
Current
0,9 A
Saturation
1,2 A
DCR
450 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5 mm
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés