F1B1-464615-100M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-464615-100M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_464615_100m/f1b1_464615_100m.prj},{NB=F1B1-464615-100M},{PN=F1B1-464615-100M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 10uH, 1A, 306 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.5mm},{INDUCTANCE=10},{CURRENT=1},{SATURATION=1,5},{DCR=306},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=4.6 x 4.6 x 1.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=453}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464615_100m
Bill of material
F1B1-464615-100M
Part Number
F1B1-464615-100M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 10uH, 1A, 306 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.5mm
Inductance
10
uH
Current
1
A
Saturation
1,5
A
DCR
306
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5
mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성