??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_464612_220m
Bill of material
F1B1-464612-220M
Part Number
F1B1-464612-220M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 22uH, 0.59A, 768 Ohm, 4.6 x 4.6 x 1.2mm
Inductance
22 uH
Current
0,59 A
Saturation
0,65 A
DCR
768 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей