??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383818_6r8m
Bill of material
F1B1-383818-6R8M
Part Number
F1B1-383818-6R8M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 6.8uH, 1.2A, 198 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm
Inductance
6,8 uH
Current
1,2 A
Saturation
1,5 A
DCR
198 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей