F1B1-383818-5R6M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-383818-5R6M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_383818_5r6m/f1b1_383818_5r6m.prj},{NB=F1B1-383818-5R6M},{PN=F1B1-383818-5R6M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 5.6uH, 1.27A, 178 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm},{INDUCTANCE=5,6},{CURRENT=1,27},{SATURATION=1,6},{DCR=178},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=433}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383818_5r6m
Bill of material
F1B1-383818-5R6M
Part Number
F1B1-383818-5R6M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 5.6uH, 1.27A, 178 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm
Inductance
5,6
uH
Current
1,27
A
Saturation
1,6
A
DCR
178
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8
mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성