F1B1-383818-3R3M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-383818-3R3M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_383818_3r3m/f1b1_383818_3r3m.prj},{NB=F1B1-383818-3R3M},{PN=F1B1-383818-3R3M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 1.5A, 130 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm},{INDUCTANCE=3,3},{CURRENT=1,5},{SATURATION=2},{DCR=130},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=428}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383818_3r3m
Bill of material
F1B1-383818-3R3M
Part Number
F1B1-383818-3R3M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 1.5A, 130 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm
Inductance
3,3
uH
Current
1,5
A
Saturation
2
A
DCR
130
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8
mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성