??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383818_1r0m
Bill of material
F1B1-383818-1R0M
Part Number
F1B1-383818-1R0M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 1uH, 2.2A, 68 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm
Inductance
1 uH
Current
2,2 A
Saturation
3,6 A
DCR
68 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés