F1B1-383818-180M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-383818-180M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_383818_180m/f1b1_383818_180m.prj},{NB=F1B1-383818-180M},{PN=F1B1-383818-180M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 18uH, 0.8A, 432 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm},{INDUCTANCE=18},{CURRENT=0,8},{SATURATION=0,92},{DCR=432},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=419}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383818_180m
Bill of material
F1B1-383818-180M
Part Number
F1B1-383818-180M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 18uH, 0.8A, 432 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm
Inductance
18
uH
Current
0,8
A
Saturation
0,92
A
DCR
432
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8
mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성