F1B1-383815-3R9M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-383815-3R9M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_383815_3r9m/f1b1_383815_3r9m.prj},{NB=F1B1-383815-3R9M},{PN=F1B1-383815-3R9M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 3.9uH, 1.65A, 150 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.5mm},{INDUCTANCE=3,9},{CURRENT=1,65},{SATURATION=1,7},{DCR=150},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=411}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383815_3r9m
Bill of material
F1B1-383815-3R9M
Part Number
F1B1-383815-3R9M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 3.9uH, 1.65A, 150 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.5mm
Inductance
3,9
uH
Current
1,65
A
Saturation
1,7
A
DCR
150
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5
mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성