??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383812_6r8m
Bill of material
F1B1-383812-6R8M
Part Number
F1B1-383812-6R8M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 6.8uH, 0.78A, 312 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.2mm
Inductance
6,8 uH
Current
0,78 A
Saturation
1 A
DCR
312 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей