??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383812_3r3m
Bill of material
F1B1-383812-3R3M
Part Number
F1B1-383812-3R3M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 1.3A, 168 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.2mm
Inductance
3,3 uH
Current
1,3 A
Saturation
1,4 A
DCR
168 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей