??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383812_390m
Bill of material
F1B1-383812-390M
Part Number
F1B1-383812-390M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 39uH, 0.32A, 1920 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.2mm
Inductance
39 uH
Current
0,32 A
Saturation
0,4 A
DCR
1920 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2 mm
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés