F1B1-303012-270M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-303012-270M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_303012_270m/f1b1_303012_270m.prj},{NB=F1B1-303012-270M},{PN=F1B1-303012-270M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 27uH, 0.33A, 1812 Ohm, 3 x 3 x 1.2mm},{INDUCTANCE=27},{CURRENT=0,33},{SATURATION=0,46},{DCR=1812},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.2},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=355}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_303012_270m
Bill of material
F1B1-303012-270M
Part Number
F1B1-303012-270M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 27uH, 0.33A, 1812 Ohm, 3 x 3 x 1.2mm
Inductance
27
uH
Current
0,33
A
Saturation
0,46
A
DCR
1812
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2
mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성