??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_303010_8r2m
Bill of material
F1B1-303010-8R2M
Part Number
F1B1-303010-8R2M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 8.2uH, 0.9A, 662 Ohm, 3 x 3 x 1mm
Inductance
8,2 uH
Current
0,9 A
Saturation
0,68 A
DCR
662 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1 mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1 mm
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés