F1B1-303010-1R2M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-303010-1R2M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_303010_1r2m/f1b1_303010_1r2m.prj},{NB=F1B1-303010-1R2M},{PN=F1B1-303010-1R2M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 1.6A, 104 Ohm, 3 x 3 x 1mm},{INDUCTANCE=1,2},{CURRENT=1,6},{SATURATION=1,8},{DCR=104},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=340}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_303010_1r2m
Bill of material
F1B1-303010-1R2M
Part Number
F1B1-303010-1R2M
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 1.6A, 104 Ohm, 3 x 3 x 1mm
Inductance
1,2
uH
Current
1,6
A
Saturation
1,8
A
DCR
104
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1
mm
Shielding
Unshielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성