F1A2-464615-3R9N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-464615-3R9N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_464615_3r9n/f1a2_464615_3r9n.prj},{NB=F1A2-464615-3R9N},{PN=F1A2-464615-3R9N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 3.9uH, 1.40A, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile},{INDUCTANCE=3,9},{CURRENT=1,4},{SATURATION=1,8},{DCR=140},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{DIMENSIONS=4.6 x 4.6 x 1.5},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=328}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_464615_3r9n
Bill of material
F1A2-464615-3R9N
Part Number
F1A2-464615-3R9N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 3.9uH, 1.40A, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.5mm Height Profile
Inductance
3,9
uH
Current
1,4
A
Saturation
1,8
A
DCR
140
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,5
mm
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성