F1A2-464612-5R6N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-464612-5R6N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_464612_5r6n/f1a2_464612_5r6n.prj},{NB=F1A2-464612-5R6N},{PN=F1A2-464612-5R6N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 5.6uH, 1.25A, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=5,6},{CURRENT=1,25},{SATURATION=1,1},{DCR=155},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONS=4.6 x 4.6 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=313}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_464612_5r6n
Bill of material
F1A2-464612-5R6N
Part Number
F1A2-464612-5R6N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 5.6uH, 1.25A, 1 LN, 4.6 x 4.6mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
5,6
uH
Current
1,25
A
Saturation
1,1
A
DCR
155
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,2
mm
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성