??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383818_5r6n
Bill of material
F1A2-383818-5R6N
Part Number
F1A2-383818-5R6N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 5.6uH, 1.00A, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.8mm Height Profile
Inductance
5,6 uH
Current
1 A
Saturation
1,6 A
DCR
170 Ohm
Test Frequency
100 KHz
Max Height
1,8 mm
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés