F1A2-383818-270M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-383818-270M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_383818_270m/f1a2_383818_270m.prj},{NB=F1A2-383818-270M},{PN=F1A2-383818-270M},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 27.0uH, 480mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.8mm Height Profile},{INDUCTANCE=27},{CURRENT=0,48},{SATURATION=0,7},{DCR=600},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=287}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383818_270m
Bill of material
F1A2-383818-270M
Part Number
F1A2-383818-270M
Description
Shielded SMD Power Inductor, 27.0uH, 480mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.8mm Height Profile
Inductance
27
uH
Current
0,48
A
Saturation
0,7
A
DCR
600
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,8
mm
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성