??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383815_270m
Bill of material
F1A2-383815-270M
Part Number
F1A2-383815-270M
Description
Shielded SMD Power Inductor, 27.0uH, 450mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.5mm Height Profile
Inductance
27 uH
Current
0,45 A
Saturation
0,48 A
DCR
635 Ohm
Test Frequency
100 KHz
Max Height
1,5 mm
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей