F1A2-383815-150M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-383815-150M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_383815_150m/f1a2_383815_150m.prj},{NB=F1A2-383815-150M},{PN=F1A2-383815-150M},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 15.0uH, 650mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.5mm Height Profile},{INDUCTANCE=15},{CURRENT=0,65},{SATURATION=0,7},{DCR=335},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.5},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=260}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383815_150m
Bill of material
F1A2-383815-150M
Part Number
F1A2-383815-150M
Description
Shielded SMD Power Inductor, 15.0uH, 650mA, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.5mm Height Profile
Inductance
15
uH
Current
0,65
A
Saturation
0,7
A
DCR
335
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,5
mm
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성