F1A2-383812-1R2N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-383812-1R2N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_383812_1r2n/f1a2_383812_1r2n.prj},{NB=F1A2-383812-1R2N},{PN=F1A2-383812-1R2N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 1.2uH, 1.40A, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=1,2},{CURRENT=1,4},{SATURATION=2},{DCR=65},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=244}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383812_1r2n
Bill of material
F1A2-383812-1R2N
Part Number
F1A2-383812-1R2N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 1.2uH, 1.40A, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
1,2
uH
Current
1,4
A
Saturation
2
A
DCR
65
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,2
mm
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성