F1A2-383812-1R0N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-383812-1R0N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_383812_1r0n/f1a2_383812_1r0n.prj},{NB=F1A2-383812-1R0N},{PN=F1A2-383812-1R0N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 1.0uH, 1.50A, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=1},{CURRENT=1,5},{SATURATION=2,2},{DCR=60},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=243}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_383812_1r0n
Bill of material
F1A2-383812-1R0N
Part Number
F1A2-383812-1R0N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 1.0uH, 1.50A, 1 LN, 3.8 x 3.8mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
1
uH
Current
1,5
A
Saturation
2,2
A
DCR
60
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,2
mm
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성