F1A2-303015-390M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-303015-390M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_303015_390m/f1a2_303015_390m.prj},{NB=F1A2-303015-390M},{PN=F1A2-303015-390M},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 39.0uH, 400mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.5mm Height Profile},{INDUCTANCE=39},{CURRENT=0,4},{SATURATION=0,35},{DCR=1265},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{DIMENSIONS=3.0 x 3.0 x 1.5},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=231}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303015_390m
Bill of material
F1A2-303015-390M
Part Number
F1A2-303015-390M
Description
Shielded SMD Power Inductor, 39.0uH, 400mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.5mm Height Profile
Inductance
39
uH
Current
0,4
A
Saturation
0,35
A
DCR
1265
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,5
mm
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1.5
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성