??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303015_2r2n
Bill of material
F1A2-303015-2R2N
Part Number
F1A2-303015-2R2N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 2.2uH, 1.40A| 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.5mm Height Profile
Inductance
2,2 uH
Current
1,4 A
Saturation
1,5 A
DCR
110 Ohm
Test Frequency
100 KHz
Max Height
1,5 mm
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1.5 mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés