F1A2-303012-120M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-303012-120M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_303012_120m/f1a2_303012_120m.prj},{NB=F1A2-303012-120M},{PN=F1A2-303012-120M},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 12.0uH, 720mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.2mm Height Profile},{INDUCTANCE=12},{CURRENT=0,72},{SATURATION=0,5},{DCR=390},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{DIMENSIONS=3.0 x 3.0 x 1.2},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=199}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303012_120m
Bill of material
F1A2-303012-120M
Part Number
F1A2-303012-120M
Description
Shielded SMD Power Inductor, 12.0uH, 720mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1.2mm Height Profile
Inductance
12
uH
Current
0,72
A
Saturation
0,5
A
DCR
390
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1,2
mm
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1.2
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성