F1A2-303010-5R6N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-303010-5R6N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_303010_5r6n/f1a2_303010_5r6n.prj},{NB=F1A2-303010-5R6N},{PN=F1A2-303010-5R6N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 5.6uH, 750mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=5,6},{CURRENT=0,75},{SATURATION=0,68},{DCR=295},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONS=3.0 x 3.0 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=195}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303010_5r6n
Bill of material
F1A2-303010-5R6N
Part Number
F1A2-303010-5R6N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 5.6uH, 750mA, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1mm Height Profile
Inductance
5,6
uH
Current
0,75
A
Saturation
0,68
A
DCR
295
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1
mm
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성