F1A2-303010-2R7N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A2-303010-2R7N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a2_303010_2r7n/f1a2_303010_2r7n.prj},{NB=F1A2-303010-2R7N},{PN=F1A2-303010-2R7N},{DESC=Shielded SMD Power Inductor, 2.7uH, 1.00A, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1mm Height Profile},{INDUCTANCE=2,7},{CURRENT=1},{SATURATION=0,95},{DCR=170},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONS=3.0 x 3.0 x 1},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=192}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a2_303010_2r7n
Bill of material
F1A2-303010-2R7N
Part Number
F1A2-303010-2R7N
Description
Shielded SMD Power Inductor, 2.7uH, 1.00A, 1LN, 3.0 x 3.0mm Footprint, 1mm Height Profile
Inductance
2,7
uH
Current
1
A
Saturation
0,95
A
DCR
170
Ohm
Test Frequency
100
KHz
Max Height
1
mm
Dimensions Max
3.0 x 3.0 x 1
mm
Packaging
Tape & Reel
Shielding
Shielded
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성