F1A1-464615-390M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-464615-390M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_464615_390m/f1a1_464615_390m.prj},{NB=F1A1-464615-390M},{PN=F1A1-464615-390M},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 39uH, 450mA, 1200 Ohm},{INDUCTANCE=39},{CURRENT=0,45},{SATURATION=0,5},{DCR=1200},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=4.6 x 4.6 x 1.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=587}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464615_390m
Bill of material
F1A1-464615-390M
Part Number
F1A1-464615-390M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 39uH, 450mA, 1200 Ohm
Inductance
39
uH
Current
0,45
A
Saturation
0,5
A
DCR
1200
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.5
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성